The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Senzori pokreta i prisustva
    • LED reflek­tori
    • Reflek­tori bez senzora
    • EE637
    EAN
    3250612256075
    Pakovanje
    1 Komad
    • Reflek­tori bez senzora

    LED reflektor IP55, 20W, 4000K, 2000 lumena, bijeli EE637

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    LED reflektor IP55, 20W, 4000K, 2000 lumena, bijeli

    EE637

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Detek­cija
    • Sa svje­tlosnim senzorom
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • RAL kod
      9010
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Primje­njivo sa senzorom pokreta
      Ne
    Rasvjeta
    • Boja tempe­ra­ture
      4.000 - 4.000 K
    • Lumen
      2.000 lm
    • Broj svje­tilj­ki/lampi
      20
    Insta­la­cija, montaža
    • Moguća montaža na strop
      Ne
    • Prik­ladno za montažu na zid
      Da
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK04
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    Oprema
    • Pode­sivo
      Da
    Opseg ispo­ruke
    • Svje­tiljka dolazi uz komplet
      Da
    Dimen­zije
    • Dužina
      164 mm
    • Širina
      107 mm
    • Visina
      140 mm
    Snaga
    • Nazivni napon sistema
      20 W
    Veza
    • Prik­ladno za prolazno ožičenje
      Da
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      AC

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration EE637
    PDF
    Hager RoHS report EE637
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika EE637  | Hager

      Slika proizvoda EE637

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda EE637  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda EE637

      LED reflektor IP55, 20W 2000 lumena, bijeli

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (DE-EN, 2018-02)  | Hager

      Manual for ProductNotice - LED-Floodlight (DE-EN, 2018-02)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2018-02-14

      PDF
      1,50 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2019-05-14  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2019-05-14

      PDF
      1,05 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-01-18

      PDF
      174,20 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      2
    • 1
      EE638 - LED reflektor IP55, 30W, 4000K, 3000 lumena, bijeli
      EE638
      LED reflektor IP55, 30W 3000 lumena, bijeli
    • 2
      EE636 - LED reflektor IP55, 12W, 4000K, 1200 lumena, bijeli
      EE636
      LED reflektor IP55, 12W 1200 lumena, bijeli

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina