Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 2-struka Integro modularni umeci, siva 9191501
EAN
4011334274520
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 132 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina49,50 mm
-
Širina109 mm
-
Dubina39 mm
Veza
-
Broj uvoda za vodiče2
Kabal
-
Promjer kabla12 mm
Kompatibilnost
-
Može se spojitiNe
Materijali
-
MaterijalTermoplastika
-
BojaSiva
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 9191501
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 9191501
Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 2-struka Integro modularni umeci, siva
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17
PDF230,83 kB
Declaration of conformity International 2021-11-24
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13
PDF226,92 kB
Više dokumentacije