• Berker Integro
  • Dodatni proizvodi - Berker Integro
  • 91887
  • Preki­dači i utič­nice

Zaštitna kutija Ø 49 mm, za Integro module, umetak, siva 91887

EAN
4011334149835
Pakovanje
150 Komadi
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
Zaštitna kutija Ø 49 mm, za Integro module, umetak, siva

91887

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 155 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 936552507

    Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, siva sjajna

    0,00 €  / *
  • 962592503

    Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip23), na vijak, Integro modul, crna mat

    0,00 €  / *
  • 962592501

    Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip23), na vijak, Integro modul, smeđa mat

    0,00 €  / *
  • 936522509

    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 936562509

    Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 936562505

    Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 936562524

    Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 936522507

    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, siva sjajna

    0,00 €  / *
  • 936522505

    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 936552509

    Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela sj

    0,00 €  / *
  • 936712568

    Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 937522568

    Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, hrom mat

    0,00 €  / *
  • 936522510

    Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna

    0,00 €  / *
  • 936532510

    Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, crna sjaj

    0,00 €  / *
  • 936532505

    Taster, serijski za žaluzine, sa simbolom strelice, Integro Flow/Pure, antracit

    0,00 €  / *
  • 936712510

    Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, crna sjajna

    0,00 €  / *
  • 936712509

    Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna

    0,00 €  / *
  • 936712507

    Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, siva sjajna

    0,00 €  / *
  • 962592505

    Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip23), na vijak, Integro modul, antracit

    0,00 €  / *
  • 936712501

    Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, smeđa mat

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    49 mm
  • Širina
    49 mm
  • Promjer
    49 mm
  • Dubina
    38 mm
Veza
  • Broj uvoda za vodiče
    2
Kabal
  • Promjer kabla
    12 mm
Kompa­ti­bil­nost
  • Može se spojiti
    Ne
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
  • Boja
    Siva
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 91887
PDF
Hager RoHS report 91887
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 91887  | Hager

    Slika proizvoda 91887

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 91887  | Hager

    Hager Product data sheet 91887

    Zaštitna kutija Ø 49 mm, za Integro module, umetak, siva

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-17

    PDF
    230,83 kB
    Slika Declaration of conformity International 2021-11-24  | Hager

    Declaration of conformity International 2021-11-24

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-13

    PDF
    226,92 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    945162510 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, crna sjajna
    945162510
    Slijepi poklopac, Integro Flow Classic/Pure, crna sjajna
  • 2
    91844 - Ugradni šablom za 3-struki okvir, Integro, karton, umetak, siva
    91844
    Ugradni šablom za 3-struki okvir, Integro, karton, umetak, siva
  • 3
    91820 - Zaštitna kutija Ø 45 mm za Integro module,  umetak, siva
    91820
    Zaštitna kutija Ø 45 mm za Integro module, umetak, siva
  • 4
    945162501 - Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, smeđa mat
    945162501
    Slijepi poklopac, Integro Flow Classic, smeđa mat
  • 5
    8183602 - Prsten za pričvrščivanje, Integro 6mm, polarna bijela mat
    8183602
    Prsten za pričvrščivanje, Integro 6mm, polarna bijela mat
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina