Senzor pokreta kompakt 1,1m (2 žice) 2995
EAN
4011334413912
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Tehničke karakteristike
Detekcija
-
Ugao detekcije180 - 180
-
Vrsta senzoraSenzor pokreta
Rasvjeta
-
Podesiva odzivna svjetlina5 - 1.000 lx
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Dimenzije
-
Širina70,90 mm
-
Ugrađena dubina32 mm
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
MaterijalMetal, Plastika
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Tekst
-
FunkcijaSa predupozorenjem za isključivanje (može se deaktivirati), Nije prikladno za ugradnju stubišnih prekidača, Može se koristiti samo kao zasebna jedinica
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 2995
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 2995
Senzor pokreta kompakt 1,1m (2 žice)
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Manual for 2995, 2996 - Motion detector 1.1 m (2-/3-conductor) (EN-NL, 2017-10)
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2017-10-11
PDF1,14 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-14
PDF264,08 kB
Više dokumentacije