Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm reinweiß SL200809239010
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteträger-Montageschuh für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Vorbestückt mitSteckdose + Lautsprecheranschluss
-
Höhe80 mm
-
Breite20 mm
-
Tiefe48 mm
-
Länge130 mm
-
LeergehäuseNein
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung230 - 230 V
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
Schutzart IPIP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bedienungsanleitung
Installationsanleitung für SL200559009010 - Geräteträger Steckdose, Telefonanschluss, Antennenanschluss, Lautsprecher (DE, Stand: 03.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat SL
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF21,73 kBEU-Deklaration SL T046A FR_EN 26072019
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF48,54 kB