The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries
    • RTH310X
    EAN
    3599430030185
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

    Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack RTH310X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack

    RTH310X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • RTQ540X

      Außenstation video Touchdisplay IP, + RFID + PIN intercom motion

      € 0,00  / *
    • RTQ541X

      Außenstation video Touchdisplay IP, Gesichtserk. + RFID + PIN, intercom motion

      € 0,00  / *
    • RTN555X

      Zutrittsmodul RFID, Edelstahlrahmen, intercom modular

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      54 mm
    • Breite
      85,50 mm
    • Tiefe
      0,80 mm
    Ausstat­tung
    • Berüh­rungslos
      Ja
    • Daten­träger
      Karte
    Texte
    • Grund­funk­ti­onen
      RFID-Trans­ponder für Keypass im Scheck­kar­ten­-­Format
    • Lese­einheit
      MIFARE DESFire

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration RTH310X
    PDF
    Hager RoHS Report RTH310X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild RTH310X | Hager Deutschland

      Produktbild RTH310X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTH310X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTH310X

      Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-03-11

      PDF
      317,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REM404X - modular Standsäulen 4/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM404X
      modular Standsäulen 4/1 Edelstahl matt gebürstet
    • 2
      REH301X - Bus-Tasten-Kabel 115 mm grau modular
      REH301X
      Bus-Tasten-Kabel 115 mm grau modular
    • 3
      REM402X - modular Standsäulen 2/1 Edelstahl matt gebürstet
      REM402X
      modular Standsäulen 2/1 Edelstahl matt gebürstet
    • 4
      REM205X - modular Rahmen 4/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
      REM205X
      modular Rahmen 4/2 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten
    • 5
      REW306X - Unterputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 235x130x55mm
      REW306X
      Unterputz-Gehäuse für intercom mono 1 Taste 235x130x55mm
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf