Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm reinweiß LF1501509010
EAN
4012740327534
Marke
Hager
VPE
44 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Endstück für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
-
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 1 Produkte verfügbar
-
Abzweigdose für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe15 mm
-
Breite15 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt150 - 150 mm²
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)1
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK06
-
Schutzart IPIP30
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Konnektivität
-
KanalverbindungOhne Kupplung
Ausstattung
-
Anzahl der Trennwände0
-
Kammeranzahl1 - 1
-
Anzahl steckbare Trennwände0
-
Mit KabelhalteklammerNein
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
DXF Dateien
DXF Dateien International 2023-02-02
DXF364,76 kB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2023-02-02
STP149,86 kB -
With variables
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,04 kB -
Konformitätserklärung
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mehr Downloads