Lastumschalter 4polig 40A für Hutschiene/Montageplatte HIM404
EAN
3250613140557
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H40
Preis
305,58 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Türkupplungsgriff für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar
-
Schalterachse 3 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue380 - 415 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom40 A
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 609471,26 kA
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung50 kA
Leistung
-
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC126000 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3,60 W
Architektur
-
Polanzahl4
-
Steuer-/Bedienelementkurzer Drehgriff
-
Polart4P
Abmessungen
-
Höhe68 mm
-
Breite127,5 mm
-
Tiefe89 mm
Bedienelemente und Anzeigen
-
Motorantrieb integriertNein
Abdeckung, Tür
-
VerriegelbarJa
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Kapazität
-
Anzahl Module8
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2022-04-07
PDF1,62 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-13
PDF573,94 kBKonformitätserklärung 2024-10-21
PDF637,47 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Lastumschalter 4polig 40A für Hutschiene/Montageplatte
Modularer 4poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
Isolationsspannung Ui: 800 V
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 1,26 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 26000 W
Polanzahl: 4
Polart: 4P
Motorantrieb integriert: Nein
Verriegelbar: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl Module: 8
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,60 W
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HIM404
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Modularer 4poliger Umschalter nach DIN EN 60947-3, zum umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 380 - 415 V
Isolationsspannung Ui: 800 V
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 1,26 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung: 50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 26000 W
Polanzahl: 4
Polart: 4P
Motorantrieb integriert: Nein
Verriegelbar: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Frequenz: 50 - 60 Hz
Anzahl Module: 8
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 3,60 W
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HIM404
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.