Deckblech geschlitzt IP4x 350x400 (BxT) verzinkt FZ881WF
EAN
7611919290722
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H10
Preis
€ 109,01
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
-
Oberteil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
-
Durchführungstülle 6 Produkte verfügbar
-
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1,25 mm
-
Breite350 mm
-
Tiefe373 mm
Ausstattung
-
Mit KabeleinführungJa
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
FarbeZink
Installation, Montage
-
Geeignet für AußenbereichNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads