Stahlblechtüre ASV mit Verschluss IP4x 600x2000 FZ232XG
EAN
7611919291590
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H10
Preis
€ 564,03
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Plantasche 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1896 mm
-
Breite595 mm
-
Tiefe20 mm
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Anzahl Schranktüren2
-
Art der SchranktürAnschlagtür
-
Anzahl der Schlösser1
Werkstoff
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
Ausstattung
-
Anzahl Felder2
Sicherheit
-
Schutzart IPIP41
-
SchließungstypSchloss mit Schlüssel, Mit Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads