Integritetsmeddelande för Hagercad

Senaste uppdatering: oktober 2023

 
På Hager respekterar vi din integritet och vill vara transparenta med de typer av personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder dem. I integritetsmeddelandet (hädanefter ”meddelandet”) förklaras hur vi samlar in, använder och delar de uppgifter som samlas in om dig genom din användning av programvaran Hagercad (hädanefter ”programvaran”) och vi strävar efter att informera dig om de rättigheter och friheter som du kan utöva när det gäller vår användning av dina personuppgifter. I det här meddelandet beskrivs också de åtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter.
Genom att installera och använda programvaran bekräftar du att du har läst och förstått meddelandet.
Den här programvaran som du använder hanteras av Hager Electro SAS (hädanefter ”Hager”), som är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in via den här programvaran.

1. Snabblänkar
Vi rekommenderar att du läser det här meddelandet i sin helhet för att säkerställa att du är helt informerad. Om du dock bara vill få åtkomst till ett visst avsnitt i det här meddelandet kan du klicka på relevant länk nedan för att gå till det avsnittet.
 
2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
3. För vilka ändamål vi använder dina personuppgifter
4. Vem vi delar dina personuppgifter med
5. På vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter
6. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES
7. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
8. Hur vi skyddar dina personuppgifter
9. Dina rättigheter och val
10. Externa länkar
11. Uppdateringar av det här meddelandet
12. Så här kontaktar du oss

 

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
Vi samlar in olika typer av personuppgifter via din användning av denna programvara och uppgifterna behandlas i enlighet med de syften som beskrivs nedan.
 
Uppgifter som du frivilligt lämnar

För att kunna använda appen och dra nytta av våra tjänster måste du tillhandahålla vissa personuppgifter till oss, nämligen:
identifieringsinformation: t.ex. för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress,
yrkesinformation: kontaktuppgifter till företaget och företagsanknytning,
elektroniska identifikationsdata som enhet och operativsystem,
onlinespårning och användningsdata. 
 
Uppgifter som vi samlar in automatiskt

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om användare av programvaran i begränsad utsträckning och i anonym och sammanställd form. De uppgifter som samlas in inkluderar din IP-adress eller ditt enhets-ID (t.ex. IMEI-nummer), operativsystemets version, de datum du öppnar och använder programvaran, användarbeteende (t.ex. dina interaktioner med programvaran) osv.
Genom att samla in de här uppgifterna kan vi bättre förstå hur användare interagerar med vår programvara och vilket innehåll i vår programvara som är av intresse för dem. Vi använder de här uppgifterna för våra interna analysändamål och för att förbättra kvaliteten och relevansen för vår programvara.

 
3. För vilka ändamål vi använder dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter:

Med ditt tidigare medgivande:
för att utföra statistiska analyser av användning av programvaran när du förlitar dig på cookies och annan spårningsteknik.
För att uppfylla vårt avtal med dig:
för att identifiera och autentisera användare av programvaran och kontrollera status för deras Hagercad-programvarulicens.
För våra berättigade intressen:
för att administrera och övervaka stabiliteten och prestandan för programvaran i syfte att förbättra den,
för att säkerställa att innehållet i programvaran presenteras på det mest effektiva sättet för dig och dina enheter,
för att meddela dig när uppdateringar av programvaran är tillgängliga och om ändringar av produkter eller tjänster som vi erbjuder eller tillhandahåller via den,
som en del av vårt arbete med att hålla programvaran säker.
 
4. Vem vi delar dina personuppgifter med
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande mottagarkategorier:
till Hagers dotterbolag, tredjepartsleverantörer av tjänster och partner som tillhandahåller databearbetningstjänster till oss. Det kan vara produktleveranstjänster, databasvärdtjänster, leverantörer av marknadsföringslösningar (reklam, IT-säkerhetsföretag, callcenter osv.) för att stödja leveransen av, tillhandahålla funktioner på eller hjälpa till att förbättra säkerheten för vår programvara,
till behöriga rättsvårdande organ, myndigheter, domstol eller annan tredje part där vi anser att sådant utlämnande är nödvändigt (i) i enlighet med gällande lagar och förordningar, (ii) för att utöva, upprätta eller försvara våra juridiska rättigheter, eller (iii) för att skydda dina vitala intressen eller andra personers intressen,
till en potentiell köpare (och dess ombud och rådgivare) i samband med ett föreslaget köp, sammanslagning eller förvärv av någon del av vår verksamhet, förutsatt att vi informerar köparen om att köparen endast får använda dina personuppgifter för de syften som anges i detta meddelande,
till någon annan person med ditt medgivande till delningen.
 
5. På vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar de personuppgifter som samlas in via den här programvaran baserat på den avtalsenliga nödvändigheten att autentisera användare av vår programvara och deras programvarulicens. Dessutom förlitar vi oss på vårt legitima intresse av att utföra analyser och statistik för att bättre förstå hur vår programvara används. När vi förlitar oss på cookies eller annan spårningsteknik införskaffar vi ditt medgivande i förväg.

 
6. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES
Vi arbetar på global nivå och därför kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt. I vissa fall kan dessa länder finnas utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) och kan därför ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt hemland.
Specifikt finns våra servrar i EU/EES, men vi kan dela eller ge åtkomst till dina personuppgifter till gruppenheter, tredjepartsleverantörer och partner som kan vara verksamma utanför EU/EES (vi kan till exempel använda webbhotell eller leverantörer av molntjänster som lagrar eller får åtkomst till dina personuppgifter utanför EU/EES).
Om så är fallet ser vi till att dina personuppgifter överförs till tredje länder utanför EU/EES som bedöms vara ”tillräckliga” av Europeiska kommissionen (en lista över lämpliga länder finns här [länk till beslut om adekvat skyddsnivå (europa.eu)]), eller alternativt, om dina personuppgifter inte skickas till ett land som ger tillräckligt skydd kommer vi att se till att lämpliga skydd kommer på plats för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade medan de behandlas utanför EU/EES i enlighet med gällande integritetslagar. Dessa lämpliga skyddsåtgärder kan inkludera att underteckna Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler med Hagers dotterbolag, tredjepartstjänsteleverantör eller partner utanför EU/EES som vi delar dina personuppgifter med. Mer information om överföring av personuppgifter utanför EU/EES finns i avsnittet ”Så här kontaktar du oss” nedan.
 
7. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter
Vi behåller användarens identitet och kontaktuppgifter under hela programvarulicensen och upp till två (2) år efter en användares senaste anslutning. 
När lagringsperioden har löpt ut eller om du ber oss ta bort dina personuppgifter, ser vi till att dina personuppgifter antingen tas bort eller anonymiseras. Observera dock att vi kan fortsätta att lagra dina personuppgifter under en begränsad tidsperiod om det behövs för att uppfylla gällande krav på lagar, skatt eller redovisning.
Alla analysdata och statistiska data lagras endast i anonymiserad form och gör det inte möjligt för oss att identifiera våra användare.
 
 
8. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi strävar efter att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter. Vi använder robusta försiktighetsåtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten för personuppgifterna i vår programvara genom att använda tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder, t.ex. brandväggar och noggrant utvecklade säkerhetsrutiner, till exempel när du anger konfidentiell information (som inloggningsuppgifter eller information som skickas från programvaran). Vi krypterar överföringen av den informationen med SSL-teknik (Secure Socket Layer). Dessa tekniker, procedurer och andra åtgärder används i syfte att säkerställa att dina personuppgifter förblir säkra och endast tillgängliga för dig och för dem du ger behörighet att komma åt dina personuppgifter. Dock är ingen internet-, e-post- eller annan elektronisk överföring någonsin helt säker eller felfri, så du bör vara noga med att avgöra vilken information du skickar till oss på det här sättet.
  
 
9. Dina rättigheter och val
Du har följande dataskyddsrättigheter:
Du kan begära åtkomst till och få en kopia av dina personuppgifter.
Du kan också begära att personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga åtgärdas eller kompletteras.
Du kan begära att dina personuppgifter raderas under vissa juridiska villkor (till exempel när personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå de syften för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in).
Dessutom kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter, be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära överföring av dina personuppgifter under vissa juridiska villkor.
På samma sätt kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke om vi har samlat in och behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagenligheten i någon behandling som vi utförde innan ditt återkallande och det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som utförs på grund av lagliga förelägganden annat än samtycke.
Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet gällande vår insamling och användning av dina personuppgifter. Om du vill ha mer information kontaktar du dataskyddsmyndigheten i ditt hemland eller din vanliga arbetsplats genom att klicka här. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz finns här.

Du kan utöva någon av ovanstående rättigheter när som helst genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Så här kontaktar du oss” nedan. Vi svarar på din begäran i enlighet med gällande dataskyddslagar.
 
10. Externa länkar
Om någon del av den här programvaran tillhandahåller länkar till tredjepartswebbplatser, så fungerar inte sådana webbplatser enligt det här meddelandet. Vi rekommenderar att du läser de sekretessmeddelanden som publiceras på dessa webbplatser för att förstå deras procedurer för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter.
 
11. Uppdateringar av det här meddelandet
Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan som svar på ändrad juridisk, teknisk eller affärsutveckling. När vi uppdaterar integritetsmeddelandet vidtar vi lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med betydelsen av de ändringar vi gör. Vi hämtar in ditt samtycke till alla väsentliga ändringar av integritetsmeddelandet om och där detta krävs enligt gällande dataskyddslagar.
Du kan se när det här integritetsmeddelandet senast uppdaterades genom att kontrollera det senaste uppdateringsdatumet som visas högst upp i integritetsmeddelandet.
 
12. Så här kontaktar du oss

Om du har frågor, funderingar eller klagomål om det här meddelandet eller om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan, kontaktar du oss genom att fylla i det här formuläret.