The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
golf Rozdzielnica n/t IP40 drzwi pełne 48M
VS412PD
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Z wprowadzeniem przewodu
Tak
-
Napięcie znamionowe
400 V
-
Głębokość produktu
99 mm
-
Głębokość wewnętrzna
99 mm
-
Wysokość produktu
647 mm
-
Szerokość produktu
282 mm
-
Szerokość w jednostkach podziału
12
-
-
Stopień ochrony z drzwiami.
40
-
-
-
Przezroczysta pokrywa/drzwi
Nie
-
Przystosowany do użytku na zewnątrz
Nie
-
Liczba rzędów pod aparaty
4
-
-
Liczba rzędów w rozdzielnicy
4
-
-
Liczba otworów na płyty kołnierzowe
0
-
Możliwość rozszerzenia
Tak
-
hasearthingterminalblock
Tak
-
hasneutralterminalblock
Tak
-
withsignalpassingdoor
Tak
-
Badanie rozżarzonym drutem (GWT)
650 °C
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK
IK07
-
Klasa ochronności
klasa ochronności II
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
Temperatura robocza
-25…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie