2Draht-­Technik Video/Audio

Ein bewährtes System: Bei der 2 Draht-Technik werden Video, Ton und Steuerbefehle über nur zwei Adern übertragen. Rufen, sehen, sprechen, öffnen - mit einem 2 Draht-System mit Strangkoppler lassen sich bis zu 150 Außenstationen und 256 Innenstationen verbinden. Wegen der geringen Zahl an Komponenten sind mit dieser Technik wirtschaftliche Lösungen möglich, die für Neuanlagen, Nachrüstungen und Renovierungen bestens geeignet sind.

Erfahren Sie mehr zu 2 Draht-Technik Video/Audio

2Draht-­Technik - Innen­sta­ti­onen und Zubehör 2Draht-­Technik - Innen­sta­ti­onen und Zubehör

Schön und gut: Alle Elcom 2Draht Innen­sta­ti­onen über­zeugen mit attrak­tivem Design und hoher Quali­tät.

2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

Mehr Funk­ti­onen - mehr Komfort: Mit den passenden Kompo­nenten aus dem umfang­rei­chen Zube­hör­pro­gramm lässt sich der Funk­ti­ons­um­fang der Elcom Türsprech­an­lagen indi­vi­duell erwei­tern.

2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör

Robust, wetter­be­ständig und einfach zu instal­lie­ren: 2Draht Außen­sta­ti­onen von Elcom gibt es für jede Anfor­de­rung.

2Draht-­Technik - Video/Au­dio-Kits 2Draht-­Technik - Video/Au­dio-Kits

Komplett im Set: 2Draht Video/Au­dio-Kits für die Türkom­mu­ni­ka­tion.

Downloads

  • Broschüre

    Bild Elcom Türkommunikation für zuhause und unterwegs. | Hager Deutschland

    Elcom Türkommunikation für zuhause und unterwegs.

    Hallo zusammen (17DE0070_02)

    PDF
    1,76 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe International 2023-08-07

    PDF
    1,91 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - 2Draht | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - 2Draht

    Stand: 01.04.2022

    PDF
    4,91 MB
  • Katalog

    Bild 22DE0004-kat-tk-2022-23-web-mediathek | Hager Deutschland

    22DE0004-kat-tk-2022-23-web-mediathek

    22DE0004-kat-tk-2022-23-web-mediathek

    PDF
    42,06 MB
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button
Bild Elcom home Montagefertige Sets | Hager Deutschland

Elcom home Montagefertige Sets

Die praktische Lösung für Türsprechanlagen in einem Einfamilien- oder Zweifamilienhaus.

Mehr erfahren
Bild Digitale Türsprechanlage Elcom motion | Hager Deutschland

Digitale Türsprechanlage Elcom motion

Ebenso elegant wie funktional präsentiert sich die IP-fähige Elcom-Lösung für große Wohnanlagen und Bürogebäude mit bis zu 256 Rufstellen: schwarzes Sicherheitsglas, digitale Zutrittskontrolle, Fernverwaltung und die Möglichkeit zur lückenlosen Integration in eine digitale Gebäudestruktur.

Mehr erfahren
Bild Manufaktur Alles andere als von der Stange. | Hager Deutschland

Manufaktur Alles andere als von der Stange.

Kein Bauprojekt ist wie das andere, und genauso individuell wie ein Entwurf sollten seine technischen Details sein. In der Hager Manufaktur passen wir unsere Lösungen Ihren Maßen, Material- und Formvorstellungen an und fertigen alles aus einem Guss.

Mehr erfahren
Bild Einfach praktisch: Paketboxen für Mehrfamilienhäuser als Außenstation. | Hager Deutschland

Einfach praktisch: Paketboxen für Mehrfamilienhäuser als Außenstation.

Mit dem Elcom Paketbox Interface kombinieren Sie perfekt Komfort und Sicherheit für Paketboxen von RENZ und s:stebler

Mehr erfahren
Bild Elcom 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

Elcom 2Draht Systemkonfigurator

Der Konfigurator hilft Ihnen bei der schnellen und einfachen Planung einer Elcom Türsprechanlage.

Mehr erfahren